登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
특정 애플리케이션을 위한 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
대전류 커넥터
Han® HPR PYD
10 40 048 2001
型号: 10 40 048 2001
Han 48HPR Y-connector Female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
母头
铜合金
镀银
表面安装底座
尺寸: 48 B
顶出线
3x M32
材料: 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 10 40 048 2001
Han 48HPR Y-connector Female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터 세트
후드/하우징 시리즈
Han® HPR PYD
요소
일체의 세트
접점 유형
압착 단자
접점 설명
TC 650
후드/하우징 타입
표면 장착형 하우징
버전
젠더
암형
규격
48 B
버전
톱 엔트리
케이블 항목 수
3
케이블 엔트리
3x M32
응용 분야
열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
패키지 내용
후드 / 하우징
접점
프레임
장착 커버
케이블 글랜드
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
150 mm²
입력 전류
380 A
출력 전류
380 A
정격 전압
2,000 V
오염도
3
과전압 카테고리
III
제한 온도
-40 ... +125 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
IP68
ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
자재 특성
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
은도금
재료 (후드/하우징)
알루미늄 다이-캐스트
내부식성
표면 (후드/하우징)
분말 코팅방식
컬러 (후드/하우징)
RAL 9005 (제트 블랙)
상세명세 및 승인
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
4,030 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140190092
eCl@ss
27,440,113.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found