配套产品
配套产品
Contact inserts
15
型号: 09 40 048 9910
Han 48HPR frame for 4XHC350 for hood
Han 48HPR frame for 4XHC350 for hood

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 4 个 HC 350 插针和 2 个 Han® Q 5/0
尺寸: 48 B
母头
注释
比较
型号: 09 40 048 9910
Han 48HPR frame for 4XHC350 for hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contact inserts
15
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han® HPR
  • 附件種類 支架
  • 附件介紹
    用於母插蕊
    4 個 HC 350 插針和 2 個 Han® Q 5/0
版本
  • 公母類型 母頭
  • 尺寸 48 B
材料特性
  • 材料(附件) 金屬
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 152.33 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140058460
  • eCl@ss 27,440,210.00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466