配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
2
Frames
2
型号: 19 20 004 1441
Han 4B-HTE-M25
Han 4B-HTE-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 4 B
高结构
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 19 20 004 1441
Han 4B-HTE-M25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
2
Frames
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Hood
  • Típus High construction
Verzió
  • Méret 4 B
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M25
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Alkalmazási terület Standard hoods/housings for industrial connectors
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP66
    IP67
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Aluminium die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037 (dust grey)
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较