配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Accessories
1
Contact inserts
3
Hoods/Housings
9
型号: 09 40 524 9944
Han 4HC 250 M. Frame for HPR-Compact
Han 4HC 250 M. Frame for HPR-Compact

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于公插芯, 4x Han® HC Modular 250
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 524 9944
Han 4HC 250 M. Frame for HPR-Compact
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Accessories
1
Contact inserts
3
Hoods/Housings
9
产品详情
식별
  • 카테고리 附件
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR Compact
  • 액세서리 유형 支架
  • 액세서리 설명
    用于公插芯
    4x Han® HC Modular 250
버전
  • 규격 24 B
기술적 특성
  • 조임 토크 ‌0.5 Nm M3固定螺栓
자재 특성
  • 재료 (액세서리) 金属
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 不包含
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 33.39 g
  • 원산지 中国
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140193994
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466