配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
2
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
上売/底座
530
型号: 09 31 006 3001
Han 6 HsB-SMC-MI-CRT
Han 6 HsB-SMC-MI-CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌35 A
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 31 006 3001
Han 6 HsB-SMC-MI-CRT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
2
Tools
1
饰品
4
备件
1
上売/底座
530
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® HsB
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 16 B
  • 针数 6
  • 接地针
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 1.5 ... 10 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 16 ... AWG 8
  • 额定电流 ‌ 35 A
  • 额定电压相-地 400 V
  • 额定电圧相-相 690 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 额定电压符合CSA 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 拧紧力矩 ‌2 Nm PE 螺钉 M5
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 60.55 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140186392
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522