Contacts
22
Combinables
2
Tools
2
饰品
2
上売/底座
88
Frames
25
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
Han-Modular® el conector modular
...
Módulos
Potencia 16 A ... 400 A
09 14 006 3141
型号: 09 14 006 3141
Han E Protected module, crimp female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han E
®
保护模块
单模块
压接针
母头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 006 3141
Han E Protected module, crimp female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
22
Combinables
2
Tools
2
饰品
2
上売/底座
88
Frames
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Módulos
Serie
Han-Modular®
Tipo de módulo
Módulo protegido Han E
®
Tamaño del módulo
Módulo sencillo
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Tipo
Hembra
Número de contactos
6
Detalles
Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0.14 ... 4 mm²
Diámetro exterior de cable
≤4.8 mm
Corriente nominal
16 A
Voltaje nominal
830 V
Voltaje de choque nominal
8 kV
Nivel de contaminación
3
Voltaje nominal según UL
600 V
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 10,000
Nota sobre los ciclos de conexión
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Propiedades del material
Material (inserto)
聚碳酸酯 (PC)
Color (inserto)
RAL 7032(卵石灰)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la Proposición California 65
不包含
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
Peso neto
9 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140020535
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Eco®
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Chapter Han® HMC