Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
14
Part number: 09 21 264 3001
Han 64D-HMC-M-c
Han 64D-HMC-M-c

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Crimpterminering
Male
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Nominel strøm: ‌10 A
Størrelse: 24 B
Kontakter: 64
Ledertværsnit: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 21 264 3001
Han 64D-HMC-M-c
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
14
Product Details
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han D® HMC
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Størrelse 24 B
  • Antal kontakter 64
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,14 ... 2,5 mm²
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Nominel spænding i henhold til CSA 600 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Tilspændingsmoment ‌1,2 Nm PE-skrue M4
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 10.000
  • Bemærkning om koblingscyklus Koblingscyklusser med andre HMC-komponenter
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 69 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140040915
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare