登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
1
備件
1
插蕊
4
没有可用数据
eShop
...
제품 시리즈
Han® Ex
09 36 006 1301
型号: 09 36 006 1301
Han 6B Ex-HBM 1 Lever
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 6 B
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 006 1301
Han 6B Ex-HBM 1 Lever
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
1
備件
1
插蕊
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
上売/底座
후드/하우징 시리즈
Han® Ex
후드/하우징 타입
不封底安装底座
버전
규격
6 B
잠금 유형
单锁扣
응용 분야
用于爆炸危险环境的连接器
상세설명
用于本安电路的简单装置
상세설명
注意事项!仅与Han® Ex插芯配合使用!
기술적 특성
조임 토크
1 Nm M4固定螺栓
제한 온도
-20 ... +85 °C
제한 온도 참고
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
주변 온도
-20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 带电缆紧固件
자재 특성
재료 (후드/하우징)
压铸锌
표면 (후드/하우징)
粉末涂层
컬러 (후드/하우징)
RAL 5015(天蓝)
재료 (실)
NBR
재료 (잠금장치)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 상태
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
不包含
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
铅
镍
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
200.6 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140054776
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found