Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
アクセサリ
13
インサート
25
Frames
2
部品番号: 19 30 006 1141
Han 6B HTE M25 PFT CL
Han 6B HTE M25 PFT CL

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
パネルフィードスルーハウジング
サイズ: 6 B
高背タイプ
センターロックレバー (フード側)
トップエントリー
1x M25
材質 (フード/ハウジング): アルミダイカスト
粉体塗装
RAL 7037 (ダストグレー)
材質 (シール): NBR
ノート
Compare
Load in configurator
部品番号: 19 30 006 1141
Han 6B HTE M25 PFT CL
ノート
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
3
アクセサリ
13
インサート
25
Frames
2
製品詳細
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • フード/ハウジングのタイプ パネルフィードスルーハウジング
  • タイプ 高背タイプ
バージョン
  • サイズ 6 B
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M25
  • ロックタイプ センターロックレバー (フード側)
  • アプリケーション分野 産業用コネクタの標準フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (ダストグレー)
  • 材質 (シール) NBR
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 272.25 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140164390
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Han® 産業用コネクタ
Han® フード及びハウジング(メトリックネジ付き)
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare