Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
44
饰品
15
插芯
22
Frames
2
Osanumero: 19 30 906 0446
Han 6B-SCP-HTE-HC-f. SL-M25
Han 6B-SCP-HTE-HC-f. SL-M25

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Hood
Corrosion resistant
Size: 6 B
High construction
Single locking lever
Top entry
1x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Notes
Compare
Osanumero: 19 30 906 0446
Han 6B-SCP-HTE-HC-f. SL-M25
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
44
饰品
15
插芯
22
Frames
2
tuotteen yksityiskohdat
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 上壳/底座介绍 防腐蚀
  • 高结构
版本
  • 尺寸 6 B
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M25
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于工业连接器的标准上売/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
规格和认证
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 135 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140164307
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare