登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
20
Accessories
4
Inserti
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
...
Han® High Temp para temperaturas extremas de hasta 200 °C
Capotas/bases
19 62 806 1541
型号: 19 62 806 1541
Han 6EMC/B-HSE-M25 (HT)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 806 1541
Han 6EMC/B-HSE-M25 (HT)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
20
饰品
4
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie de capotas/bases
Han
®
EMC/B
Han® High Temp
Tipo de capota/base
Capota
Tipo
Construcción baja
Versión
Tamaño
6 B
Versión
Entrada lateral
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x M25
Tipo de bloqueo
Enclave único
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
-40 ... +200 °C Con componentes Han® High Temp
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP66
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
12
Propiedades del material
Material (capota/base)
Fundición de aluminio
Superficie (capota/base)
No revestido
Color (capota/base)
No pintado
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
95 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140171558
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
下载
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread