配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
4
插芯
29
Frames
2
型号: 19 62 806 0557
Han 6EMC/B-HSE-M32-w. SL
Han 6EMC/B-HSE-M32-w. SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
高结构
单锁扣(上壳)
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 806 0557
Han 6EMC/B-HSE-M32-w. SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
4
插芯
29
Frames
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® EMC/B
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
  • Tipo Contrução Alta
Versão
  • Tamanho 6 B
  • Versão Entrada lateral
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M32
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual (na carcaça)
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Não revestido
  • Cor (carcaça/base) Não pintado
  • Material (trava)
    Policarbonato (PC)
    Aço inox
  • Cor (travamento) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 129 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140171688
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较