配套产品
配套产品
Combinables
15
Accessories
4
Peça de reposição
1
Insertos
25
Frames
2
型号: 19 62 806 1122
Han 6EMC/B HTE M32 PFT SL
Han 6EMC/B HTE M32 PFT SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
尺寸: 6 B
高结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 806 1122
Han 6EMC/B HTE M32 PFT SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
Accessories
4
Peça de reposição
1
Insertos
25
Frames
2
产品详情
Identificação
  • Categoria 上売/底座
  • Linhas de carcaças/bases Han® EMC/B
  • Tipo de carcaça/base 面板安装底座
  • Tipo 高结构
Versão
  • Tamanho 6 B
  • Versão 顶出线
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M32
  • Tipo de trava 单锁扣
  • Han-Easy Lock®
  • Campo de aplicação 用于更高EMC要求的上壳/底座
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) 压铸铝
  • Superfície (carcaça/base) 未涂装
  • Cor (carcaça/base) 未上漆
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Cor (travamento) RAL 7037(土灰)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 295.5 g
  • País de origem 中国
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140171657
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较