Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
没有可用数据
eShop
...
系列
Han® Ex
09 36 006 2702
型号: 09 36 006 2702
Han 6Ex-F-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 006 2702
Han 6Ex-F-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Vložky
Řada
Han® Ex
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Zásuvka (female)
Velikost
6 B
Počet kontaktů
6
Kontakt PE
Ano
Podrobnosti
Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Podrobnosti
POZOR! Lze použít jen s kryty Han
®
Ex!
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,14 ... 4 mm²
Jmenovitý proud
10 A
Peak voltage
90 Vp
Izolační odpor
>10
10
Ω
Utahovací moment
1,2 Nm Šroub PE M4
Recommended screw driver
PH2
Mezní teplota
-20 ... +40 °C
Upozornění k mezní teplotě
Do +70 °C v T4
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polykarbonát (PC)
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
41,2 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140054813
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found