登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Запасная часть
1
Кожухи
5
没有可用数据
eShop
...
Серия
Han® Ex
09 36 006 2701
型号: 09 36 006 2701
Han 6Ex-F-s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 006 2701
Han 6Ex-F-s
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
備件
1
上殼/底座
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Inserts
Серия
Han® Ex
Версия
Метод подключения
Screw termination
Тип
Female
Размер
6 B
Число контактов
6
Контакт PE
Yes
Подробные данные
Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Подробные данные
ATTENTION! Only to be used with Han
®
Ex hoods and housings!
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.75 ... 2.5 mm²
Номинальный ток
10 A
Peak voltage
90 Vp
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
≤ 1 mΩ
Момент затяжки
0.5 Nm Fixing screws M3
1.2 Nm PE screw M4
Recommended screw driver
Slotted 0.6 x 3.5
Slotted 0.8 x 4.5
PH2
Предельная температура
-20 ... +40 °C
Примечание о предельной температуре
Up to +70 °C in T4
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polycarbonate (PC)
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (pebble grey)
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Silver plated
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
50.7 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140054806
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found