配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
2
Контактные вставки
6
型号: 19 36 506 1540
HAN 6EX UL-HSE-M20
HAN 6EX UL-HSE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
单锁扣
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 506 1540
HAN 6EX UL-HSE-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
2
Контактные вставки
6
产品详情
Название
  • Категория 上売/底座
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® Ex
  • Тип кабельного кожуха/корпуса 上壳
Версия
  • Размер 6 B
  • Версия 边出线
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M20
  • Тип блокировки 单锁扣
  • Области применения 用于爆炸危险环境的连接器
  • Подробные данные
    用于本安电路的简单装置
    仅供应美国市场
  • Подробные данные 注意事项!仅与Han® Ex插芯配合使用!
Технические характеристики
  • Предельная температура -20 ... +85 °C
  • Примечание о предельной температуре 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Температура окружающей среды -20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 带电缆紧固件
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) 压铸锌
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) 粉末涂层
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 5015(天蓝)
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 273.5 g
  • Страна изготовления 中国
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140181526
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466