登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
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
8
备件
1
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Кожухи/корпусы
For industrial applications
19 39 806 0547
型号: 19 39 806 0547
Han 6HP Direct/EMC-HSE-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
导电
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 806 0547
Han 6HP Direct/EMC-HSE-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
8
备件
1
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
HP Direct EMC
Тип кабельного кожуха/корпуса
Hood
Версия
Размер
6 B
Версия
Side entry
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M32
Тип блокировки
Screw locking
Технические характеристики
Момент затяжки (фиксация винтом)
4 Nm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Класс защиты согласно IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
压铸铝
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Electrical conductive
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Unpainted
Материал (уплотнение)
NBR
Материал (фиксатор)
Stainless steel
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
镍
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
250.5 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140182974
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found