登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Acessórios
Capas de proteção
09 39 006 5410
型号: 09 39 006 5410
Han 6HP Direct cover device side
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于设备端, 带固定绳
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP66
注释
比较
型号: 09 39 006 5410
Han 6HP Direct cover device side
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Linhas de carcaças/bases
Han
®
HP Direct B
Tipo de acessório
Tampa de proteção
Descrição do acessório
用于设备端
带固定绳
Versão
Tamanho
6 B
Tipo de trava
螺钉锁扣
Características técnicas
Toque de aperto (travamento do parafuso)
4 Nm
Limitação de temperatura
-40 ... +120 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP66
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
聚碳酸酯 (PC)
Cor (carcaça/base)
RAL 7037(土灰)
Material (vedação)
NBR
Material (trava)
不锈钢
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
有
Substâncias REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
铅
镍
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
72 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140192294
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found