配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Accessories
10
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
18
型号: 09 16 272 3101
Han 72DD-HMC-F-c
Han 72DD-HMC-F-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 16 B
插针: 72
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 16 272 3101
Han 72DD-HMC-F-c
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Accessories
10
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
18
产品详情
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria Han DD® HMC
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Mamă
  • Mărime 16 B
  • Număr de contacte 72
  • Contact de împământare Da
  • Detalii Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,14 ... 2,5 mm²
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Tensiune de impuls nominală 4 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Tensiune nominală conform CSA 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Moment de strângere ‌1,2 Nm Şurub PE M4
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 10.000
  • Observație privind ciclurile de cuplare Cicluri de cuplare cu alte componente HMC
Proprietăţi material
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 63,68 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140024038
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较