登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
饰品
8
备件
1
上売/底座
26
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
Insertos monobloco
...
Para aplicações industriais
Correntes até 16 A
09 16 072 3111
型号: 09 16 072 3111
Han 72DD-SMC-FI-CRT-(73-144)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 32 B
插针: 144
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 09 16 072 3111
Han 72DD-SMC-FI-CRT-(73-144)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
饰品
8
备件
1
上売/底座
26
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Insertos
Série
Han DD
®
Especificação
Marcação contínua
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Fêmea
Tamanho
32 B
Número de Pólos
144
contato terra
Yes
Identificação do contato
73 ... 144
Detalhes
Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Você precisa de dois insertos para a montagem completa!
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Corrente Nominal
10 A
Tensão Nominal
250 V
Tensão nominal de impulso
4 kV
Grau de poluição
3
Tensão nominal conforme UL
600 V
Tensão nominal conforme CSA
600 V
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Torque de aperto
1,2 Nm Parafuso do fio PE M4
Recommended screw driver
PH2
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Propriedades do material
Cor (inserto)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
60 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140023857
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han D® / DD®