登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Contacts
15
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Piesă de schimb
3
Carcase/prize
155
没有可用数据
eShop
...
Seria
Han-Yellock®
09 36 008 3001
型号: 09 36 008 3001
Han 8D-M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 008 3001
Han 8D-M
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Piesă de schimb
3
Carcase/prize
155
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Inserts
Seria
Han D
®
Versiune
Metoda de terminaţie
Crimp termination
Gen
Male
Mărime
3 A
Număr de contacte
8
Detalii
Please order crimp contacts separately.
for thermoplastics and metal hoods/housings
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.14 ... 2.5 mm²
Curent nominal
10 A
Tensiune nominală
50 V
Tensiune nominală
50 V AC
120 V DC
Tensiune de impuls nominală
1.5 kV
Grad de poluare
3
Tensiune nominală conform UL
600 V
Tensiune nominală conform CSA
600 V
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Recommended screw driver
Slotted 0.6 x 3.5
PH1
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polyamide (PA)
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (pebble grey)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
HB
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
no requirements (flammable mass < 10g)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
EN 175301-801
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
4 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140054844
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han D® / DD®
下载
Chapter Han-Yellock®