Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Inserts, Screw termination, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 10 A, Size: 3 A, Contacts: 4, Conductor cross-section: 0.75 ... 1.5 mm², Copper alloy, Silver plated