配套产品
配套产品
Combinables
3
备件
2
上売/底座
148
Frames
1
型号: 09 20 004 2711 XL
Han A 04 Pos. F Insert Screw
Han A 04 Pos. F Insert Screw

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 4
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 20 004 2711 XL
Han A 04 Pos. F Insert Screw
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
备件
2
Hoods/Housings
148
Frames
1
产品详情
标识
  • 类别 Wkłady
  • 系列 Han A®
版本
  • 接线方式 Przyłączenie śrubowe
  • 公母类型 Żeński
  • 尺寸 3 A
  • 针数 4
  • 接地针 Tak
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0,75 ... 1,5 mm²
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压相-地 230 V
  • 额定电圧相-相 400 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 剥线长度 2,5 ... 5,5 mm
  • 拧紧力矩 ‌0,25 Nm Śruba kontaktowa M3
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.4 x 2.5
    Slotted 0.6 x 3.5
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) Poliwęglan (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • 材料(插针) Stop miedzi
  • 表面(插针) Posrebrzane
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS 豁免 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV 状态 zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Niezawarte
  • REACH 附件 XIV 物质 Niezawarte
  • REACH SVHC 物质 Tak
  • REACH SVHC 物质 Ołów
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质 Tak
  • 加州 65 号提案物质
    Ołów
    Nikiel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 14 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140185371
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522