配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
34
型号: 09 20 016 3111
Han A 16 Pos. F Insert Crimp
Han A 16 Pos. F Insert Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Kontaktinsatser
Krimpterminering
Hona
Polykarbonat (PC)
RAL 7032 (stengrå)
Märkström: ‌16 A
Storlek: 32 A
Kontakter: 32
注释
比较
型号: 09 20 016 3111
Han A 16 Pos. F Insert Crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
34
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 插芯
  • Seria Han A®
  • Specyfikacje Trwałe znakowanie
Wersja
  • Metoda przyłączenia 压接针
  • Rodzaj (męski/żeński) 母头
  • Rozmiar 32 A
  • Liczba kontaktów 32
  • Kontakt PE
  • Identyfikacja kontaktów 17 ... 32
  • Szczegóły
    请单独订购压接针。
    您需要两个插芯以完全组装!
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Moment dokręcający ‌0.8 Nm
  • Recommended screw driver PH1
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 聚碳酸酯 (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032(卵石灰)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 6,14 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140039933
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han A®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较