配套产品
配套产品
Steckpartner
11
Zubehör
4
Ersatzteil
2
Einsätze
20
型号: 09 20 016 0301 XL
Han A Base Panel 1 Lever BigPack 120
Han A Base Panel 1 Lever BigPack 120

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 16 A
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 20 016 0301 XL
Han A Base Panel 1 Lever BigPack 120
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
11
Zubehör
4
Ersatzteil
2
Einsätze
20
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han A®
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
  • Bauform niedrige Bauform
Ausführung
  • Baugröße 16 A
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Han-Easy Lock® ja
  • Anwendungsgebiet Standardgehäuse für industrielle Anwendungen
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ‌1 Nm Befestigungsschrauben M3
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (staubgrau)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung
    Polycarbonat (PC)
    Edelstahl
  • Farbe Verriegelung RAL 7037 (staubgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Nickel
    Naphthalin
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 120
  • Nettogewicht 66,7 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140164277
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466