Applications
Standardgehäuse für industrielle Anwendungen
Contenu du kit
Dichtschraube separat bestellen.
Données techniques
Couple de serrage
1 Nm Befestigungsschrauben M3
Limite de température
-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529
IP44
IP65 mit Dichtschraube
IP67 mit Dichtschraube
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
12
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Zink-Druckguss
Revêtement (capot/embase)
pulverbeschichtet
Couleur (capot/embase)
RAL 7037 (staubgrau)
Matériau (joint)
NBR
Matériau (verrouillage)
Stahl
Revêtement, verrouillage
verzinkt
RoHS
konform mit Ausnahme
Exemptions RoHS
6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.