配套产品
配套产品
Combinables
11
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
20
型号: 09 20 016 0301
Han 16A-HBM-SL
Han 16A-HBM-SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 16 A
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 016 0301
Han 16A-HBM-SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
20
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han A®
  • Type af kappe/hus panelmonteret hus
  • Type Lav konstruktion
Version
  • Størrelse 16 A
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Anvendelsesområde Standard stikhuse/chassis-/sokkel-huse til industrielle anvendelser
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌1 Nm Fastgørelsesskruer M3
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt aluminium
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 7037 (støvgrå)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning)
    Polycarbonat (PC)
    Rustfrit stål
  • Farve (låsning) RAL 7037 (støvgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 (låsebøjle) V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 63,2 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140039667
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较