Toepassingsgebied
Kappen/behuizingen voor hogere EMC-vereisten
Pakketinhoud
Bestel de afdichtschroef afzonderlijk.
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP44
IP65 Met afdichtingsschroef
IP67 Met afdichtingsschroef
Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
12
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
Oppervlak (kap/behuizing)
Niet-gecoat
Kleur (kap/behuizing)
Niet-geverfd
Materiaal (vergrendeling)
Staal
Oppervlak (vergrendeling)
Verzinkt
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(a)-I: Lood in staallegeringen ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood