配套产品
配套产品
Combinables
13
Accessories
1
Inserţii
28
型号: 09 62 003 1443
Han A Hood Top Entry PG 11 for Han Brid
Han A Hood Top Entry PG 11 for Han Brid

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
带粘合密封件
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 62 003 1443
Han A Hood Top Entry PG 11 for Han Brid
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Accessories
1
Inserţii
28
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® EMC
  • Tip carcasă/priză Hood
  • Descriere carcasă/priză With glued seal
Versiune
  • Mărime 3 A
  • Versiune Top entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x Pg 11
  • Tip blocare Single locking lever
  • Domeniu de utilizare Hoods/Housings for higher EMC requirements
  • Conţinut pachet Please order seal screw separately.
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E 12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Uncoated
  • Culoare (carcasă/priză) Unpainted
  • Material (etanşare) NBR
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 65.5 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140073104
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466