登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
19
Accessories
7
Spare Part
5
Inserts
38
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Gehäuse
Für Industrieanwendungen
09 30 010 0318
型号: 09 30 010 0318
Han B Base Panel 1 Lever Metal Cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Bulkhead mounted housing, With metal cover, Size: 10 B, Low construction, Single locking lever, Polycarbonate (PC), Stainless steel, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 7037 (dust grey), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP65
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 30 010 0318
Han B Base Panel 1 Lever Metal Cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
19
Accessories
7
Spare Part
5
Inserts
38
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han
®
B
Gehäuseart
Anbaugehäuse
Gehäusebeschreibung
mit Metallkappe
Bauform
niedrige Bauform
Ausführung
Baugröße
10 B
Verriegelungsart
Längsbügel
Han-Easy Lock
®
ja
Anwendungsgebiet
用于工业连接器的标准上売/底座
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
1 Nm M4固定螺栓
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Steckzyklen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP65
Schutzart nach UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
压铸铝
Oberfläche Gehäuse
粉末涂层
Farbe Gehäuse
RAL 7037(土灰)
Werkstoff Dichtung
NBR
Werkstoff Verriegelung
聚碳酸酯 (PC)
不锈钢
Farbe Verriegelung
RAL 7037(土灰)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel)
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP Nummer
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
镍
萘
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen
CE
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
100 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140044548
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tšekki)
PDF (Saksa)
PDF (Tanska)
PDF (Englanti)
PDF (Espanja)
PDF (Unkari)
PDF (Hollanti)
PDF (Japani)
PDF (Ranska)
PDF (Italia)
PDF (Korea)
PDF (Puola)
PDF (Romania)
PDF (Venäjä)
PDF (Ruotsi)
PDF (Turkki)
PDF (Perint. kiina)
PDF (Kiina)
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Englanti)
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (Englanti)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
Industrial Connectors Han®