备件
1
插芯
6
没有可用数据
eShop
...
系列
Han® Ex
09 36 048 0301
型号: 09 36 048 0301
Han 48B Ex-HBM-reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 48 B
低结构
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 09 36 048 0301
Han 48B Ex-HBM-reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Spare Part
1
Inserts
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han® Ex
上壳/底座类型
不封底安装底座
上壳/底座介绍
带塑料保护盖
型
低结构
版本
尺寸
48 B
锁定类型
单锁扣
应用领域
用于爆炸危险环境的连接器
详细资料
用于本安电路的简单装置
详细资料
注意事项!仅与Han® Ex插芯配合使用!
技术参数
拧紧力矩
3 Nm M6固定螺栓
极限温度
-20 ... +85 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
环境温度
-20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
防护等级符合 IEC 60529
IP65 带电缆紧固件
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 5015(天蓝)
材料(锁扣)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,193.8 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140181946
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found