配套产品
配套产品
Combinables
28
Accessories
7
Pótalkatrész
3
Érintkező vezetők
26
Frames
2
型号: 19 30 010 1270
Han 10 B BASE SURFACE LC
Han 10 B BASE SURFACE LC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 010 1270
Han 10 B BASE SURFACE LC
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
28
Accessories
7
Pótalkatrész
3
Érintkező vezetők
26
Frames
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Felületszerelt ház
  • Típus Alacsony kialakítás
Verzió
  • Méret 10 B
  • Verzió Oldalsó bevezetés
  • A kábelek száma 2
  • Kábelbevezetés 2x M20
  • Rögzítés típusa Kétkengyeles
  • Han-Easy Lock® Igen
  • Alkalmazási terület Standard lengő és rögzített oldali csatlakozóházak ipari csatlakozókhoz
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 压铸铝
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) 粉末涂层
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037(土灰)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Színes (rögzítés) RAL 7037(土灰)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP szám 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 47,2 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140125667
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较