登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Części zamienne
2
Wkłady
7
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Akcesoria
Pokrywy ochronne
09 30 716 5422
型号: 09 30 716 5422
Han 16B-AK-QB-uszczelnienie
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于上壳, 带固定绳
尺寸: 16 B
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 金属
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 30 716 5422
Han 16B-AK-QB-uszczelnienie
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Części zamienne
2
Wkłady
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
B
Typy akcesoriów
Pokrywa ochronna
Opis akcesoriów
dla obudów wtyczek
Z linką mocującą
Wersja
Rozmiar
16 B
Typ blokowania
Podwójna klamra ryglująca
Han-Easy Lock
®
Tak
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Metal
Materiał (uszczelki)
NBR
Materiał (blokady)
Poliwęglan (PC)
Stal nierdzewna
Kolor (blokowanie)
RAL 9005 (czarny)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe)
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numer ECHA SCIP
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
105,387 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140048768
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found