Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
2
Tools
1
备件
1
Part Number: 09 12 002 3101
Han Brid-bu-c Cu-Bus-Modul (G)
Han Brid-bu-c Cu-Bus-Modul (G)

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Insertos
Fêmea
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Corrente Nominal: ‌10 A
Tamanho: 3 A
Contatos: 2 + 4 contatos elétricos 10 A + opção para Terra
Notes
Compare
Part Number: 09 12 002 3101
Han Brid-bu-c Cu-Bus-Modul (G)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
2
Tools
1
备件
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han-Brid®
  • Identificação Han-Brid® Cu
  • Especificação Conector de barramento de campo híbrido
Versão
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho 3 A
  • Número de Pólos 2
  • outros contatos + 4 contatos elétricos 10 A + opção para Terra
  • Detalhes
    Lado do Dispositivo
    Peça superior, descarregada
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Tensão Nominal 50 V
  • Tensão nominal de impulso 0,8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 3,76 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140016712
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare