配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
27
型号: 09 12 004 2711
Han BRID-M + 2FOC-M
Han BRID-M + 2FOC-M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + 4根10A电气插针+可选PE
注释
比较
型号: 09 12 004 2711
Han BRID-M + 2FOC-M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
27
产品详情
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han-Brid®
  • Identificação Han-Brid® FO
  • Especificação Conector de barramento de campo híbrido
Versão
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho 3 A
  • Número de Pólos 2
  • outros contatos + 4 contatos elétricos 10 A + opção para Terra
  • Detalhes
    Lado do Cabo
    FO (m) + Han D® (f)
    para POF
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Tensão Nominal 50 V
  • Tensão nominal de impulso 0,8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 8,36 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140017054
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Brid®
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较