登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
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
备件
1
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Monoblockeinsätze
...
Für Industrieanwendungen
Hybrid
09 12 002 3011
型号: 09 12 002 3011
Han BRID-MALE-C CU-BUS-MODULE (G)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + 4根10A电气插针+可选PE
注释
比较
型号: 09 12 002 3011
Han BRID-MALE-C CU-BUS-MODULE (G)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
Spare Part
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Einsätze
Baureihe
Han-Brid
®
Bezeichnung
Han-Brid
®
Cu
Beschreibung
Hybrid-Feldbussteckverbinder
Ausführung
Geschlecht
Stift
Baugröße
3 A
Kontaktanzahl
2
weitere Kontakte
+ 4 elektrische Kontakte 10 A + Option für PE
Hinweise
Geräteseite
Oberteil, unbestückt
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
10 A
Bemessungsspannung
50 V
Bemessungsstoßspannung
0,8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
3 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140016682
eCl@ss
27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Chapter Han-Brid®
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04