Contacts
8
Combinables
5
Tools
2
上売/底座
88
Frames
25
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
製品シリーズ
Han-Modular® モジュラー式コネクタ
...
モジュール
パワー 16 A ... 400 A
09 14 003 3101 XL
型号: 09 14 003 3101 XL
Han C module, crimp female, PU 200
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
C 模块
单模块
压接针
母头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 003 3101 XL
Han C module, crimp female, PU 200
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
8
Combinables
5
Tools
2
上売/底座
88
Frames
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
モジュール
製品シリーズ
Han-Modular®
モジュールのタイプ
Han
®
C モジュール
モジュールのサイズ
シングルモジュール
バージョン
結線方式
クリンプ端子
ジェンダー
メス
コンタクト数
3
詳細
クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
導体断面積(mm²)
1.5 ... 6 mm²
ワイヤー外径
≤4.8 mm
4.8 ... 7.8 mm 電線剝き長さ 12 mm
定格電流
40 A
定格電圧
690 V
定格サージ電圧
8 kV
汚染度
3
定格電流、UL準拠
32 A
定格電圧、UL準拠
600 V
絶縁抵抗
>10
10
Ω
ストリップ 長さ
9.5 mm
12 mm ワイヤー外径 > 4.8 mm
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
嵌合回数
≥ 10,000
嵌合回数の注記
他のHMC部品との嵌合回数
材質
材質 (インサート)
ポリカーボネート (PC)
カラー(インサート)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 カテゴリ2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
認証
DNV GL
商用データ
梱包寸法
200
正味重量
8.6 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85366990
eCl@ss
27,440,217.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found