登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Accesorii
Presetupe
19 00 000 5026
型号: 19 00 000 5026
Han CGM-M M12x1,5 D. 3-6,5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M12
夹持范围: 3 ... 6.5 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 14
注释
比较
型号: 19 00 000 5026
Han CGM-M M12x1,5 D. 3-6,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Accesorii
Serii de carcase/prize
Han
®
CGM-M
Tip de accesorii
Presetupă cablu
Caracteristici tehnice
Dimensiune cheie
14
Temperatura de limitare
-40 ... +100 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP68
IP69 / IPX9K conform ISO 20653
Mărime
M12
Gama de sisteme de prindere cu cleme
3 ... 6,5 mm
Lăţime între colţuri
15,5 mm
Proprietăţi material
Material (presetupe cablu)
Alamă
Material (etanşare)
NBR
Material (inel de strângere / de fixare)
Poliamidă (PA)
Suprafaţă (accesorii)
Placată cu nichel
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Plumb
Număr ECHA SCIP
4f201c26-3e7e-4d14-b05e-d8c11d623635
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Specificaţii şi omologări
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
11,137 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
84849000
GTIN
5713140193017
eCl@ss
27.140.801,00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Cehă)
PDF (Engleză)
PDF (Franceză)
PDF (Daneză)
PDF (Spaniolă)
PDF (Italiană)
PDF (Coreeană)
PDF (Germană)
PDF (Neerlandeză)
PDF (Japoneză)
PDF (Poloneză)
PDF (Suedeză)
PDF (Turcă)
PDF (Chineză trad.)
PDF (Chineză)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engleză)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found