登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
19 62 000 7126
型号: 19 62 000 7126
Han CGM-M-Rail EMC M40 21-32 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
EMC版, 用于铁路版
M40
夹持范围: 21 ... 32 mm
材料(电缆接头): 黄铜
IP66, IP68, IP69
扳手规格: 45
注释
比较
型号: 19 62 000 7126
Han CGM-M-Rail EMC M40 21-32 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
CGM-M-Rail
附件种类
电缆紧固件
附件介绍
EMC版
用于铁路版
技术参数
拧紧力矩
20 Nm
扳手规格
45
极限温度
-40 ... +100 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP66
IP68
IP69
尺寸
M40
夹持范围
21 ... 32 mm
跨角宽度
48 mm
材料特性
材料(电缆接头)
黄铜
材料(密封件)
EPDM
表面(附件)
镀镍
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
原产国
德国
欧洲海关关税号
84849000
GTIN
5713140537415
eCl@ss
27140801 电缆压盖(电气安装)
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found