矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
19 62 000 7086
型号: 19 62 000 7086
Han CGM-M-Rail EMC M50 32-42 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
EMC版, 用于铁路版
M50
夹持范围: 32 ... 42 mm
材料(电缆接头): 黄铜
IP66, IP68, IP69
扳手规格: 57
注释
比较
型号: 19 62 000 7086
Han CGM-M-Rail EMC M50 32-42 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Příslušenství
上壳/底座系列
Han
®
CGM-M-Rail
附件种类
Kabelová vývodka
附件介绍
Provedení EMC
Provedení pro drážní aplikace
技术参数
拧紧力矩
30 Nm
扳手规格
57
极限温度
-40 ... +100 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP66
IP68
IP69
尺寸
M50
夹持范围
32 ... 42 mm
跨角宽度
61 mm
Vlastnosti materiálu
材料(电缆接头)
Mosaz
材料(密封件)
EPDM
表面(附件)
Niklováno
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
加州 65 号提案物质
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Schválení
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
295 g
原产国
Německo
欧洲海关关税号
84849000
GTIN
5713140537828
eCl@ss
27.140.801,00
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found