登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Accesorii
Cable glands
19 00 000 7121
型号: 19 00 000 7121
Han CGM-M-Rail M20 D.10-14mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
用于铁路版
M20
夹持范围: 10 ... 14 mm
材料(电缆接头): 黄铜
IP68
扳手规格: 22, 24
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 19 00 000 7121
Han CGM-M-Rail M20 D.10-14mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
附件
Serii de carcase/prize
Han
®
CGM-M-Rail
Tip de accesorii
电缆紧固件
Descrierea accesoriului
用于铁路版
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
≤6 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
Dimensiune cheie
22
24
Temperatura de limitare
-40 ... +100 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP68
Mărime
M20
Gama de sisteme de prindere cu cleme
10 ... 14 mm
Lăţime între colţuri
26.4 mm
Proprietăţi material
Material (presetupe cablu)
黄铜
Material (etanşare)
EPDM
Suprafaţă (accesorii)
镀镍
RoHS
符合豁免标准
Excepţii RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
stare ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
铅
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
铅
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
41.6 g
Ţara de origine
德国
Cod tarif vamal european
74122000
GTIN
5713140193116
eCl@ss
27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts