Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 19 00 000 7122
Han CGM-M-Rail M25 D.11-14.5mm
Han CGM-M-Rail M25 D.11-14.5mm

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable gland, Railway version, M25, Clamping range: 11 ... 14.5 mm, Material (cable glands): Brass, IP68, Wrench size: 27, 30
Notes
Compare
Please do not use this product for new DesignIns anymore. Please contact your local distribution partner.
Osanumero: 19 00 000 7122
Han CGM-M-Rail M25 D.11-14.5mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® CGM-M-Rail
  • 附件种类 电缆紧固件
  • 附件介绍 用于铁路版
技术参数
  • 拧紧力矩 ≤7 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
  • 扳手规格
    27
    30
  • 极限温度 -40 ... +100 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP68
  • 尺寸 M25
  • 夹持范围 11 ... 14.5 mm
  • 跨角宽度 32.9 mm
材料特性
  • 材料(电缆接头) 黄铜
  • 材料(密封件) EPDM
  • 表面(附件) 镀镍
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 65.9 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 74122000
  • GTIN 5713140193123
  • eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare