登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Aksesuarlar
Kablo rakorları
19 00 000 7125
型号: 19 00 000 7125
Han CGM-M-Rail M32 D.20.5-25mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
用于铁路版
M32
夹持范围: 20.5 ... 25 mm
材料(电缆接头): 黄铜
IP68
扳手规格: 36, 40
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 19 00 000 7125
Han CGM-M-Rail M32 D.20.5-25mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Aksesuarlar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han
®
CGM-M-Rail
Aksesuar tipi
Kablo rakoru
Aksesuarın açıklaması
Demir yolu versiyonu
Teknik özellikler
Sıkma torku
≤8 Nm (kullanılan kabloya ve contaya bağlı olarak)
Anahtar Boyu
36
40
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +100 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP68
Boyut
M32
Kelepçeleme aralığı
20,5 ... 25 mm
Köşeler arası genişlik
43,9 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo rakorları)
Pirinç
Malzeme (conta)
EPDM
Yüzey (aksesuarlar)
Nikel kaplı
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Onaylar
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
121,3 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
74122000
GTIN
5713140193154
eCl@ss
27.140.801,00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts