登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Аксессуары
Cable glands
19 00 000 7124
型号: 19 00 000 7124
Han CGM-M-Rail M32 D16-20.5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
用于铁路版
M32
夹持范围: 16 ... 20.5 mm
材料(电缆接头): 黄铜
IP68
扳手规格: 36, 40
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 19 00 000 7124
Han CGM-M-Rail M32 D16-20.5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
CGM-M-Rail
Тип аксессуара
Cable gland
Описание аксессуаров
Railway version
Технические характеристики
Момент затяжки
≤8 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
Размер под ключ
36
40
Предельная температура
-40 ... +100 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP68
Размер
M32
Ассортимент зажимов
16 ... 20.5 mm
Ширина между углами
43.9 mm
Свойства материала
Материал (кабельные сальники)
Brass
Материал (уплотнение)
EPDM
Покрытие (аксессуары)
Nickel plated
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
127.5 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
74122000
GTIN
5713140193147
eCl@ss
27140801 Screwed cable gland (electrical)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts