Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 19 00 000 5183
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábel tömszelence
M20
Befogási tartomány: 6 ... 12 mm
Anyag (tömszelencék): Poliamid (PA) RAL 9005 (jet fekete)
IP68, IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint
Csavarkulcs méret: 24
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 19 00 000 5183
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® CGM-P
  • 附件种类 电缆紧固件
技术参数
  • 拧紧力矩 ≤4.5 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
  • 扳手规格 24
  • 极限温度 -40 ... +100 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • 尺寸 M20
  • 夹持范围 6 ... 12 mm
  • 跨角宽度 26.4 mm
材料特性
  • 材料(电缆接头) Polyamide (PA)
  • 颜色(电缆紧固件) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 102.7 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 39174000
  • GTIN 5713140192898
  • eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás