配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
6
型号: 09 14 001 0311
Han 1MOD CARRIER HOOD FEMALE
Han 1MOD CARRIER HOOD FEMALE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
中间壳
尺寸: Modular Compact
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 14 001 0311
Han 1MOD CARRIER HOOD FEMALE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
6
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Modular® Compact
  • 上壳/底座类型 中间壳
版本
  • 尺寸 Modular Compact
  • 锁定类型 单锁扣
  • 详细资料
    额定电压 ≤630 V
    额定脉沖电压 ≤6 kV
    污染等级3
    对于完整的连接器,规定的电压额定值是可以达到的最大水平。如果使用的模块确实提供较低的额定电压,则这些较低的额定电压也是有效的。个别应用中更高的额定电压可向 HARTING 讨论。
技术参数
  • 剥线长度 10 mm 接地针
  • 拧紧力矩 1 Nm PE螺钉
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 锁定状态
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料(密封件) NBR
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61984
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0.741 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140018983
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较