11
插芯
23
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Gehäuse
Für Industrieanwendungen
19 12 008 0428
型号: 19 12 008 0428
Han Compact Top Entry Hood M25 HC nickel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
用于标准电缆紧固件, 带独立接地针, 用于所有Han-Compact
®
尺寸的插芯
尺寸: Han-Compact
®
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 12 008 0428
Han Compact Top Entry Hood M25 HC nickel
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
11
插芯
23
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han-Compact®
Gehäuseart
Tüllengehäuse
Gehäusebeschreibung
für Standard Kabelverschraubung
mit separater PE-Klemmstelle
für alle Kontakteinsätze der Baugröße Han-Compact
®
Ausführung
Baugröße
Han-Compact®
Ausführung
gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x M25
Verriegelungsart
Längsbügel
Anwendungsgebiet
Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529
IP65
Schutzart nach UL 50 / UL 50E
12
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse
vernickelt
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Zulassungen
CE
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
105,9 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140124127
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Tschechisch)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Dänisch)
PDF (Deutsch)
PDF (Englisch)
PDF (Spanisch)
PDF (Italienisch)
PDF (Französisch)
PDF (Koreanisch)
PDF (Niederländisch)
PDF (Schwedisch)
PDF (Japanisch)
PDF (Polnisch)
PDF (Türkisch)
PDF (Chinesisch trad.)
PDF (Chinesisch (vereinfacht))
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Englisch)
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Kapitel Han® Q
下载
Industrie-Steckverbinder Han®