Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Inserts, Terminal block connector, Screw termination, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 10 A, Size: 16 B, Contacts: 40, Conductor cross-section: 0.2 ... 2.5 mm², Copper alloy, Silver plated