配套产品
配套产品
Combinables
6
饰品
2
备件
1
上売/底座
61
型号: 09 21 064 4602
Han D 64 POS. M INSERT TERM.
Han D 64 POS. M INSERT TERM.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
端子连接器
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 24 B
插针: 64
导体截面积: 0.2 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 21 064 4602
Han D 64 POS. M INSERT TERM.
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
饰品
2
备件
1
上売/底座
61
产品详情
Identificare
  • Categoria 插芯
  • Seria Han D® AV
  • Element 端子连接器
  • Specificație
    左侧版本
    单面外形 (SK)
Versiune
  • Metoda de terminaţie 螺栓接线
  • Gen 公头
  • Mărime 24 B
  • Număr de contacte 64
  • Contact de împământare
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.2 ... 2.5 mm²
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Tensiune de impuls nominală 4 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 4 mΩ
  • Moment de strângere
    ‌0.5 Nm 插针螺钉M3
    ‌0.5 Nm M3固定螺栓
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 聚碳酸酯 (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte) 镀银
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 580 g
  • Ţara de origine 罗马尼亚
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140040823
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较