配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
12
アクセサリ
1
型号: 09 15 000 6222
Han D F CRIMP CONTACT AU
Han D F CRIMP CONTACT AU

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 1 mm²
AWG 18
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 15 000 6222
Han D F CRIMP CONTACT AU
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
12
Accessories
1
产品详情
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ Han D®
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 1 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 18
  • 定格電流 ≤ 10 A
  • 接触抵抗 ≤ 3 mΩ
  • ストリップ 長さ 8 mm
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 金メッキ
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 0.4 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140022133
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Chapter Han® Q
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han D® / DD®
HARTING News 2020
Han® F+B
Chapter Han-Brid®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Chapter Han-Com®
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较